CTL-SRA2-6210L-10IN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precisión estándar, 0.625 in x 0.2 in Lead Screw, Izquierda Dirección de la rosca, 10in in, Sin revestimiento
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 72.0 in  Lo más cerca posible a 1 in (25.4 mm)
- Solo el husillo, sin tuerca.
- Los husillos se pueden cortar a medida.
- El mecanizado personalizado del extremo se realiza por pedido.