CTL-SRA2-6210L-10IN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Standart Doğruluk, 0.625 in x 0.2 in Lead Screw, Sol Diş Yönü, 10in in, Kaplama Yok
*Bekleme süreleri adete bağlı olarak artabilir. Gösterilen bekleme süreleri (iş günü veya hafta olarak) nakliye süresini içermez.
**Gönderim, ambalajlama, ithalat/gümrük vergileri ile ilgili maliyetler ve ek ücretler dahil değildir.
Min: 1.0 in  Maks: 72.0 in  En yakın 1 inç/25,4 mm'ye
- Yalnızca vida, Somun yok.
- Vidalar kesim boyuna göre sipariş edilebilir.
- İstek üzerine özel uç işleme mevcuttur.