A22-21B5-10M0N
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Electrak 5, 230 VAC, 6800 N, 254 mm, Keine Rückmeldung, Cable length 600 mm, Lose Kabelenden, 11 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast
Lead Time:
24 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Robust, solide und zuverlässig
- Schubrohr aus Edelstahl
- Highly efficient ball screw drive system
- Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
- Hochbelastbarer Motor mit Thermoschalter
- Nachlaufbremse für Wiederholgenauigkeit
- Wartungsfrei