A22-21B5-10M0N
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, Electrak 5, 230 Vca, 6800 N, 254 mm, Sem feedback, Cable length 600 mm, Flying Leads, 11 mm/s Classificação de percurso com carga total
Lead Time:
24 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Robusto, forte e confiável
- Tubo de extensão de aço inoxidável
- Highly efficient ball screw drive system
- Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
- Motor com interruptor térmico para serviços pesados
- Freio para posicionamento repetível
- Não necessita de manutenção