A22-21B5-10M0N

A22-21B5-10M0N
A22-21B5-10M0N

Actuador, Electrak 5, 230 V CA, 6800 N, 254 mm, Sin realimentación, Cable length 600 mm, Flying Leads, 11 mm/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  24 Weeks  *

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Heavy duty motor with thermal switch
  • Anti-coast brake for repeatable positioning
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]454.7 mm
[S]254 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
Cable length600 mm
Cable y conectorFlying Leads 
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP55 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke250 mm
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónSin realimentación 
Reducción de engranaje20:1 
Screw TypeBola 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensión230 V CA 
Weight7.1 kg

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica6800 N
Carga, estática máx.18000 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa11 mm/s
Velocidad de carrera sin carga15 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: