A12C05B5-10M0BH-DEE

A12C05B5-10M0BH-DEE

Aktuator, Electrak GX, 1 x 115 Vac, Dynamische Tragzahl: 2250 N, Kugel, 61 mm/s , Max. Hublänge: 10 inch, Steuerung: Kabelfernbedienung

Vorlaufzeit:  6 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1402.45 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Robust und zuverlässig
    • Modelle mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb
    • Statische Tragzahlen bis 18 kN
    • Dynamische Tragzahlen bis 9 kN
    • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
    • Motor mit Thermoschalter
    • Wartungsfrei
    • Kondensator für den Aktuatorbetrieb erforderlich 115 VAC = 35 µF, TN 9200-448-002, 230 VAC = 10 µF, TN 9200-448-003.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 4.547,0 mm (179,016 in)
S 254,0 mm (10,000 in)
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
Handhilfsbetätigung Yes
Werkstoff Lackierte Zinklegierung, Edelstahl
Nennhub 254,00 mm / 10,00 in
Schutz, Hubende Überlast-Rutschkupplung
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -26 °C / -15 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 115 Vac
Spannungstoleranz 102-130 VAC 60 Hz
Max. Stromaufnahme 2,8 amp
Gewicht 7,200 kg / 15,873 lbs
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
Last, dynamisch 2.250 N / 506 lbf
Last, statisch 18.000 N / 4.047 lbf
Haltemoment 11,30 N / 2,54 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 60,96 mm/s / 2,40 in/s
Min. Geschwindigkeit 35,56 mm/s / 1,40 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?