A12C05B5-10M0BH-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak GX, 1 x 115 Vac, Carga dinámica: 2250 N, bola, 61 mm/s, Máx. longitud de carrera: 10 inch, Control: Interruptor de mano
- Robusto y confiable
- Modelos Acme y con husillo de bolas
- Carga estática de hasta 18 kN/4000 lbf
- Carga dinámica de hasta 9 kN/2000 lbf
- Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
- Motor con interruptor térmico
- Sin mantenimiento
- Capacitor requerido para operar el actuador. 115 Vac = 35 µF, p/n 9200-448-002, 230 Vac = 10 µF, p/n 9200-448-003.