A12C05B5-10M0BH-DEE

A12C05B5-10M0BH-DEE

Atuador, Electrak GX, 1 x 115 Vac, Carga dinâmica: 2.250 N, esfera, 61 mm/s, Comprimento máximo de curso: 10 inch, Controle: Chave de mão

Tempo de avanço:  6 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1402.45 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusto e confiável
    • Modelos de parafusos esférico e acme
    • Carga estática de até 18 kN/4.000 lbf
    • Carga dinâmica de até 9 kN/2.000 lbf
    • Embreagem de sobrecarga para proteção de curso médio e de extremidade
    • Motor com interruptor térmico
    • Não necessita de manutenção
    • Capacitor necessário para executar o atuador. 115 VAC = 35 µF, n/p 9200-448-002, 230 VAC = 10 µF, n/p 9200-448-003.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 4.547,0 mm (179,016 in)
S 254,0 mm (10,000 in)
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
Curso nominal 254,00 mm / 10,00 in
Proteção, fim de curso Embreagem de sobrecarga
Proteção, meio de curso Embreagem de sobrecarga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -26 °C / -15 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 115 Vac
Tolerância da tensão 102-130 VAC 60 Hz
Consumo de corrente máximo 2,8 amp
Peso 7,200 kg / 15,873 lbs
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
Carga, dinâmica 2.250 N / 506 lbf
Carga, estática 18.000 N / 4.047 lbf
Torque de restrição 11,30 N / 2,54 lbf
Resistência a spray de sal N/D
Velocidade máxima 60,96 mm/s / 2,40 in/s
Velocidade mínima 35,56 mm/s / 1,40 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?