7832822-P5

7832822-P5
7832822-P5

KGS-6310-P5-RH-R-1-7.144, Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, KGS Ausführung, 63 mm X 10 mm, RH, 23 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, Stahl, Anzahl Gänge 1, 6000 mm Lang, Älteres Modell

Lead Time:  1 Day  *

  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Replaced by 195-9726 in North America or in Europe part number 0220034-RL6000
  • Weitere Spindelbeschichtungen (Chromversiegelung, Schwarzoxid, Manganphosphat) sind als Sonderausführung erhältlich.
  • 7832822-P5 ist die Id-Nummer für Nordamerika. Das gleiche Produkt hat in Europa die Id-Nummer 0205000297-RL6000
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Durchmesser, Haupt62.6 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Kerndurchmesser57.15 mm
Kugellager-Durchmesser7.144 mm
Länge6000 mm 
Spindel-Nenndurchmesser63 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±23 μm/300mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht132 kg
GewinderichtungRH 
Lead Accuracy Grade23 μm/300mm
MaterialStahl 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±23 μm/300mm
Temperature Max300 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: