7832822-P5

7832822-P5
7832822-P5

KGS-6310-P5-RH-R-1-7.144, Ball Screw Only, Filetage enroulé, KGS Style, 63 mm X 10 mm, RH, 23 μm/300mm Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 6000 mm Long, Superseded

Lead Time:  1 Day  *

  • Screw only, No Ball nut
  • Replaced by 195-9726 in North America or in Europe part number 0220034-RL6000
  • Please submit a drawing or description for a quotation on a machined screw or screw and nut assembly.
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre10 mm
Diamètre de pied57.15 mm
Diamètre de vis, nominal63 mm
Diamètre du roulement à billes7.144 mm
Diamètre, principal62.6 mm
Longueur6000 mm 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±23 μm/300mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Enroulé/Terre/TourbillonnéFiletage enroulé 
Lead Accuracy Grade23 μm/300mm
MatériauSteel 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±23 μm/300mm
Sens du filetageRH 
Temperature Max300 °F
Weight132 kg

Performance

performance graphic
performance graphic

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :