7832822-P5

7832822-P5
7832822-P5

KGS-6310-P5-RH-R-1-7.144, Solo husillo esférico, Rosca esmerilada, KGS Estilo, 63 mm X 10 mm, RH, 23 μm/300mm Lead Accuracy, Acero, Número de arranques 1, 6000 mm Long, Sustituido

Lead Time:  1 Day  *

  • Screw only, No Ball nut
  • Replaced by 195-9726 in North America or in Europe part number 0220034-RL6000
  • Please submit a drawing or description for a quotation on a machined screw or screw and nut assembly.
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal63 mm
Diámetro del rodamiento de bolas7.144 mm
Diámetro raíz57.15 mm
Diámetro, mayor62.6 mm
Longitud6000 mm 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±23 μm/300mm
recorrido por revolución del eje10 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
Esmerilado/laminado/rodadoRosca esmerilada 
Lead Accuracy Grade23 μm/300mm
MaterialAcero 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±23 μm/300mm
Temperature Max300 °F
Weight132 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: