7832822-P5

7832822-P5
7832822-P5

KGS-6310-P5-RH-R-1-7.144, Ball Screw Only, Filetto rullato, KGS Style, 63 mm X 10 mm, RH, 23 μm/300mm Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 6000 mm Long, Superseded

Lead Time:  1 Day  *

  • Screw only, No Ball nut
  • Replaced by 195-9726 in North America or in Europe part number 0220034-RL6000
  • Please submit a drawing or description for a quotation on a machined screw or screw and nut assembly.
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
Accuratezza del passo standard ±23 μm/300mm
corsa per giri dell’albero10 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere7.144 mm
Diametro delle viti, nominale63 mm
Diametro interno57.15 mm
Diametro, maggiore62.6 mm
Lunghezza6000 mm 
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±23 μm/300mm
Direzione della filettaturaRH 
Lead Accuracy Grade23 μm/300mm
MaterialeSteel 
Numero di avvii
Rullata/rettificata/turbofilettataFiletto rullato 
Temperature Max300 °F
Weight132 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: