7832812

7832812
7832812

KGF-D-4020-RH-D-KK, Nur Kugelmutter, FH Ausführung, 40 mm X 20 mm, RH, 0.15 Max. Axialspiel, Stahl, 52.2 kN Dynamische Tragzahl, Mit Sicherheitsfangmutter, Älteres Modell

Lead Time:  10 Weeks  *

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Replaced by KGF-D-4020-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200317
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­-2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm
  • 7832812 ist die Id-Nummer für Nordamerika. Das gleiche Produkt hat in Europa die Id-Nummer 0215200317

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]63 mm
[D4]78 mm
[D5]9 mm
[D6]93 mm
[G]M8x1 
[L]83 mm
[L1]25 mm
[L10]7 mm
[L2]83 mm
[L3]19.5 mm
[L6]19.5 mm
[L7]14 mm
[L8]70 mm
[L9]10 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Kugellager-Durchmesser5.556 mm
Spiel, max.0.15 mm
Spindel-Nenndurchmesser40 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferEnthalten 
Gewicht1.6 kg
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl156 
Load LockMit Sicherheitsfangmutter 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartAblenkblech 
VorspannungOptional 
VorspannungsartEnthalten 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch52.2 kN
Maximale statische Last103.6 kN
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: