7832812

7832812
7832812

KGF-D-4020-RH-D-KK, Ball Nut Only, FH Style, 40 mm X 20 mm, Opzionale, RH, 0.15 Nut Backlash, Maximum, Steel, 52.2 kN Load, Dynamic, With LoadLock, Superseded

Lead Time:  10 Weeks  *

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-D-4020-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200317
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 7832812 is sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200317

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]63 mm
[D4]78 mm
[D5]9 mm
[D6]93 mm
[G]M8x1 
[L]83 mm
[L1]25 mm
[L10]7 mm
[L2]83 mm
[L3]19.5 mm
[L6]19.5 mm
[L7]14 mm
[L8]70 mm
[L9]10 mm
corsa per giri dell’albero20 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere5.556 mm
Diametro delle viti, nominale40 mm
Gioco, max.0.15 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Blocco del caricoWith LoadLock 
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Quantità di cuscinetti a sfere156 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoDeflettore 
Weight1.6 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo103.6 kN
Carico, dinamico52.2 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: