7832812

7832812
7832812

KGF-D-4020-RH-D-KK, Solo tuerca esférica, FH Estilo, 40 mm X 20 mm, Opcional, RH, 0.15 Nut Backlash, Maximum, Acero, 52.2 kN Carga dinámica, With LoadLock, Sustituido

Lead Time:  10 Weeks  *

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-D-4020-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200317
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 7832812 is sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200317

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]63 mm
[D4]78 mm
[D5]9 mm
[D6]93 mm
[G]M8x1 
[L]83 mm
[L1]25 mm
[L10]7 mm
[L2]83 mm
[L3]19.5 mm
[L6]19.5 mm
[L7]14 mm
[L8]70 mm
[L9]10 mm
Diámetro de husillo, nominal40 mm
Diámetro del rodamiento de bolas5.556 mm
Holgura, máx.0.15 mm
recorrido por revolución del eje20 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Bloqueo de cargaWith LoadLock 
BridaIncluida 
Cantidad de rodamiento de bolas156 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoDeflector 
MaterialAcero 
PrecargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight1.6 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica52.2 kN
Carga estática máxima103.6 kN

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: