7832787

7832787
7832787

KGF-D-2505-RH-E-KK, Nur Kugelmutter, FK Ausführung, 25 mm X 5 mm, Nicht-vorgespannt, RH, 0.09 Max. Axialspiel, Stahl, 13.1 kN Dynamische Tragzahl, Älteres Modell

Lead Time:  1 Day  *

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Replaced by KGF-D-2505-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200273
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­-2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm
  • 7832787 ist die Id-Nummer für Nordamerika. Das gleiche Produkt hat in Europa die Id-Nummer 0215200273

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]40 mm
[D4]51 mm
[D5]6.6 mm
[D6]62 mm
[G]M6x1 
[L]49 mm
[L1]10 mm
[L10]5 mm
[L2]49 mm
[L3]6 mm
[L6]6 mm
[L7]10 mm
[L8]48 mm
[L9]8 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Kugellager-Durchmesser3.5 mm
Spiel, max.0.09 mm
Spindel-Nenndurchmesser25 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferEnthalten 
Gewicht0.4 kg
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartEinzelumlenkung 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartEnthalten 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch13.1 kN
Maximale statische Last20.2 kN
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: