7832787
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
KGF-D-2505-RH-E-KK, Ball Nut Only, FK Style, 25 mm X 5 mm, Não pré-carregado, RH, 0.09 Nut Backlash, Maximum, Steel, 13.1 kN Load, Dynamic, Superseded
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Apenas porca, parafuso vendido separadamente
- Replaced by KGF-D-2505-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200273
- Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm
- Part number 7832787 is sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200273