7832787

7832787
7832787

KGF-D-2505-RH-E-KK, Ball Nut Only, FK Style, 25 mm X 5 mm, Non precaricato, RH, 0.09 Nut Backlash, Maximum, Steel, 13.1 kN Load, Dynamic, Superseded

Lead Time:  1 Day  *

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-D-2505-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200273
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 7832787 is sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200273

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]40 mm
[D4]51 mm
[D5]6.6 mm
[D6]62 mm
[G]M6x1 
[L]49 mm
[L1]10 mm
[L10]5 mm
[L2]49 mm
[L3]6 mm
[L6]6 mm
[L7]10 mm
[L8]48 mm
[L9]8 mm
corsa per giri dell’albero5 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale25 mm
Gioco, max.0.09 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoGuarnizione singola 
Weight0.4 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo20.2 kN
Carico, dinamico13.1 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: