7826712 - Veraltetes Produkt

Das Produkt 7826712 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SRT6172. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

7826712
Ball Screw

Kugelgewindespindel, 0.631 in X 1.000 in, Thread Direction: rechtsgängig, Number Of Starts: 2

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 157.480,00 mm (6.200,000 in)
D2 121.920,00 mm (4.800,000 in)
D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,631 in
Kerndurchmesser 12,192 mm (0,480 in)
Steigung 1,000 in
Spindel-Gewindelänge 72,000 in
Anzahl Gänge 2
Werkstoff Alloy Steel
Endzapfen-Lagergröße 12 mm
Gewindetyp Gerollt
Total Weight 0,06 lbs/in

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?