7826712 - Produkt zastąpiony

Produkt 7826712 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SRT6172. Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

7826712
Ball Screw

Kulowa śruba pociągowa, 0.631 in X 1.000 in, Thread Direction: W prawo, Number Of Starts: 2

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 0.6200
D2 0.4800
D3 12.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,631 in
Średnica rdzenia 12,192 mm (0,480 in)
Skok gwintu 1,000 in
Długość śruby gwintowanej 72,000 in
Liczba uruchomień 2
Materiał Alloy Steel
Rozmiar końcowego czopa łożyska 12 mm
Typ gwintu Walcowane
Total Weight 0,06 lbs/in

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?