7826712 - Produto substituído

Produto 7826712 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SRT6172. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

7826712
Ball Screw

Parafuso esférico, 0.631 in X 1.000 in, Thread Direction: Lado direito, Number Of Starts: 2

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 157.480,00 mm (6.200,000 in)
D2 121.920,00 mm (4.800,000 in)
D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,631 in
Diâmetro da raiz 12,192 mm (0,480 in)
Execução 1,000 in
Comprimento do parafuso roscado 72,000 in
Número de inicializações 2
Material Alloy Steel
Tamanho do mancal de extremidade 12 mm
Tipo da rosca Laminado
Total Weight 0,06 lbs/in

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?