521P15ARL3000

521P15ARL3000

Serie 500, Kugel, Schiene, 15mm, Präzision, Verschraubung von oben

Vorlaufzeit:  24 Wochen*
$2100.00 je**
Abgelängt:

Min.: 50.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Toleranz ±0,1 mm

In Warenkorb legen

  • Maximale Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Leichtgängiger, geräuscharmer Lauf dank patentierter eingegossener Umlenkkanäle und optimierter Geometrie
  • Verlängerte Schmierintervalle durch Schmiertaschen in der Kugelumlenkung
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuGlide

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[B1] 15,0 mm (±0.05)
[F1] 4,5 mm
[F2] 8,0 mm
[G2] 9,5 mm
[J1] 15,7 mm
[S3] M4
[X] 60,0 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schiene
Schienenausführung Verschraubung von oben
Größe 15
Schienenlänge 3.000,0 mm (118,11 in)
Genauigkeitsklasse Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 4,200 kg (9,259 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: