521P15ARL3000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Riel de bolas serie 500, 15mm, Precisión, Montaje con pernos desde arriba
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
Mín.: 50.0 mm  Máx.: 2950.0 mm  Tolerancia +/- 0.1 mm
- Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
- Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
- Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
- Mayor duración de la lubricación como resultado de los bolsillos de grasa incorporados en el recorrido de recirculación
- Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
- Juntas modulares de campo modificable en el sitio
- Opciones de rieles y carros desde el inventario para la entrega breve
- Personalización con amplia oferta de accesorios
- Reemplaza a Thomson AccuGlide