521P15ARL3000

521P15ARL3000

500 Serisi Bilya Rayı, 15mm, Hassasiyet, Cıvata üstten

Bekleme Süresi:  24 Hafta*
$2100.00 adet**
Kesim Boyu:

Min: 50.0 mm  Maks: 2950.0 mm  Tolerans +/- 0,1 mm

Sepete Ekle

  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Yeniden dolaşım yoluna dahil edilmiş gres cepleri ile daha uzun yağlama ömrü
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim süresi için stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson AccuGlide'ın Yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[B1] 15,0 mm (±0.05)
[F1] 4,5 mm
[F2] 8,0 mm
[G2] 9,5 mm
[J1] 15,7 mm
[S3] M4
[X] 60,0 mm

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Demiryolu
Ray Stili Cıvata üstten
Boyut 15
Ray Uzunluğu 3.000,0 mm (118,11 in)
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 4,200 kg (9,259 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: