521P15ARL3000

521P15ARL3000

Rail à billes série 500, 15mm, Précision, Boulon supérieur

Délai d'exécution :  24 Semaines*
$2100.00 unité**
Découpe à la longueur:

Min.: 50.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Tolérance ± 0,1 mm

Ajouter au panier

  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Durée de vie prolongée de la lubrification grâce aux poches de graisse intégrées dans le chemin de recirculation
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock pour des livraisons à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson AccuGlide

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[B1] 15,0 mm (±0.05)
[F1] 4,5 mm
[F2] 8,0 mm
[G2] 9,5 mm
[J1] 15,7 mm
[S3] M4
[X] 60,0 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Rail
Montage de rail Boulon supérieur
Dimensions 15
Longueur de rail 3 000,0 mm (118,11 in)
Classe de précision Précision
Matériau Alliage d'acier
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 4,200 kg (9,259 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :