0215200281
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
KGF-D-8020-RH-E-KK, Nur Kugelmutter, FK Ausführung, 80 mm X 20 mm, RH, 0.18 Max. Axialspiel, Stahl, 121.9 kN Dynamische Tragzahl
- Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
- Integrierter Abstreifer standardmäßig enthalten
- Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1-2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm
- 0215200281 ist die Id-Nummer für Europa. Das gleiche Produkt hat in Nordamerika die Id-Nummer 7832831