0215200281
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
KGF-D-8020-RH-E-KK, Ball Nut Only, FK Style, 80 mm X 20 mm, Opcional, RH, 0.18 Nut Backlash, Maximum, Steel, 121.9 kN Load, Dynamic
- Apenas porca, parafuso vendido separadamente
- Limpador integral incluído como padrão
- Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm
- Part number 0215200281 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number 7832831