0215200281

0215200281
0215200281

KGF-D-8020-RH-E-KK, Solo tuerca esférica, FK Estilo, 80 mm X 20 mm, Opcional, RH, 0.18 Nut Backlash, Maximum, Acero, 121.9 kN Carga dinámica


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215200281 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number 7832831

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]125 mm
[D4]145 mm
[D5]13.5 mm
[D6]165 mm
[L]160.5 mm
[L1]25 mm
[L3]9 mm
[L7]25 mm
[L8]130 mm
Diámetro de husillo, nominal80 mm
Diámetro del rodamiento de bolas12.7 mm
Holgura, máx.0.084 mm
recorrido por revolución del eje20 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoBotón 
MaterialAcero 
PrecargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight3.9 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica121.9 kN
Carga estática máxima374.9 kN

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: