Skip to content Skip to navigation
AFT İleri Anti-Geri Tepmeli

AFT İleri Anti-Geri Tepmeli

Thomson BSA'nın uygun maliyetli AFT İleri Geri-tepmeli somunu 10 lbs'ye dek mükemmel performans sağlar.  Mevcut metrik sürümlere göre, 3/8 inç ila 7/16 inç arası çaplara sahip acme vida boyutlarına uyum sağlar. OEM uygulamaları için ideal olan bu somun geri tepmeyi etkin bir şekilde ortadan kaldırır ve düşük sürüklenme torkunu ve düzgün hareketi sürdürür.  Vida ve somun arasında normal yıpranma oluştuğunda, geri-tepme mekanizması ayarlanır.  Dahili üçlü flanş uygulamaya kolayca takma sağlar.

Genel özet

AFT Gelişmiş Özellikleri (Metrik Birimler)

Kurşun (mm.)
2 3 5 6 10 20 35
Çap.
(mm.)
10 X X X X X X X

AFT Gelişmiş Özellikler (İngiliz Ölçü Birimleri)

Lead (in.)
0.063 0.083 0.100 0.125 0.167 0.200 0.250 0.375 0.500 1.000 1.200
Çap
(in.)
3/8 X X X X X X X X X X X
7/16 X X X

AFT İleri Anti-Geri Tepmeli ürün Önemli Noktalar


  • Düşük fiyat
  • OEM Uygulamaları için idealdir
  • 10 pound ağırlığına dek olan eksenel yükler için düzgün hareket ve düşük sürüklenme torku sunar
  • AFT anti-geri tepmeli halka somunun kullanım ömrü boyunca yıpranmaya karşı otomatik olarak ayarlanır

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD Modelleri
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
AFT Advanced Anti-Backlash Supernuts
back to top