springe zum Inhalt springe zur Navigation
Präzisions-Linearaktuatoren der ECT-Serie von Thomson

Präzisions-Linearaktuatoren der ECT-Serie von Thomson

Die neuen Präzisionslinearaktuatoren der ECT-Serie von Thomson sind unsere leistungsstärkste Produktlinie von Elektrozylindern. Die ECT-Serie bietet eine ideale Lösung für Anwendungen, die hohe Leistung und eine lange Lebensdauer erfordern. Mit einem umfassenden Sortiment an Antriebssteuerungen, Zubehör, Optionen und Montagelösungen lassen sich diese Systeme in nahezu jede Betriebsumgebung integrieren. Die Aktuatoren der ECT-Reihe sind einfacher zu montieren, zu warten und zu steuern als entsprechende hydraulische oder pneumatische Produkte. Diese Produktreihe ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, die unsere bewährten Movotrak T90- und T130-Aktuatoren mit AC-Servomotoren und dreiphasigen AC-Induktionsmotoren kombinieren.

  • ECT-B (Bürstenloser Wechselstrom-Servomotor)
  • ECT-I (dreiphasiger Wechselstrom-Induktionsmotor)

Überblick

Spezifikationen der ECT-Serie

SPEZIFIKATIONEN ECT90 ECT130
Profilgröße (B x H) mm (in) 90 x 92 (3.54 x 3.62) 130 x130 (5.12 x 5.12)
Max. Hublänge mm (in) 1500 (59) 2000 (79)
Leerlaufgeschwindigkeit mm/s (in/s) 1600 (63) 2000 (79)
Belastbarkeit N (lbs) 20000 (4500) 38000 (8540)
Motortypen B43, B53 Wechselstrom-Servomotor
IEC90 dreiphasiger Induktionsmotor
B53, B63 Wechselstrom-Servomotor
IEC100 dreiphasiger Induktionsmotor
Motor-Aktuator-Kopplung Parallel mit Riemenantrieb
Direktantrieb, gerade Bauform
Planetengetriebe, gerade Bauform
Parallel mit Riemenantrieb
Direktantrieb, gerade Bauform
Planetengetriebe, gerade Bauform

Merkmale der ECT-Serie

  • Kugelspindelantrieb
  • Spindeldurchmesser von 25/32/40 mm
  • Spindelsteigung von 10/20/32/40 mm
  • Auslastungsgrad von 100 %
  • 0,05 mm Wiederholbarkeit
  • Getriebespiel von lediglich 0,11 mm
  • Extrudiertes und eloxiertes Aluminiumprofil
  • T-Nuten/Bolzen zur Sensormontage
  • Widersteht Stoßbelastungen und Vibrationen
  • Verlängerungsrohr aus hartverchromtem Stahl
  • Schutzart IP65
  • Einzelpunktschmierung

Optionen für die ECT-Serie

  • Einheit des Typs F mit Montagefüßen
  • Gabelkopfmontage bei Riemenantriebseinheiten
  • Montage über einstellbaren Drehzapfen
  • Breite Auswahl an Innen- und Außengewinden sowie Kugelgelenkadaptertypen
  • Optionale magnetische Sensoren (NC oder NO) zur Montage in T-Nuten auf beiden Seiten des Profils der Einheit
  • Korrosionsarme Ausführung für Beständigkeit gegen anspruchsvollste Betriebsbedingungen

Produktfinder

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang