MBF-40U24-M20-L

MBF-40U24-M20-L
MBF-40U24-M20-L

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-40, 100 mm Outside Diameter, 20 mm Bore, 24 Vdc, 22 Nm Static Torque, Long Hub


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]100 mm
[B]53 mm
[C] Hub ID Ø, Min/Max20 mm 
[D] Max2.5 mm 
[E] Max6 mm 
[F]125 mm
[G]52 mm
[H]22 mm
[J]7 mm
[K]3.1 mm
[L]112 mm
[N]41 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size40 
Voltage24 Vdc 
Weight1.1 kg

Performans

PerformansDeğer
Static Torque22 Nm

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?