MBF-40U24-M20-L

MBF-40U24-M20-L
MBF-40U24-M20-L

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-40, 100 mm Outside Diameter, 20 mm Bore, 24 VCC, 22 Nm Coppia statica, Long Hub


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]100 mm
[B]53 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.20 mm 
[D] Max.2.5 mm 
[E] Max.6 mm 
[F]125 mm
[G]52 mm
[H]22 mm
[J]7 mm
[K]3.1 mm
[L]112 mm
[N]41 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionBrake 
MaterialeSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size40 
Tensione24 VCC 
Weight1.1 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica22 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?