Skip to content Skip to navigation
Electrak Throttle Linear Actuators

Electrak® Throttle Linear Actuator

Thomson has taken the rugged, dependable features of the Electrak E050 and added capabilities making the Electrak® Throttle linear actuator an ideal solution for industrial vehicles where throttle control is required.

Simplify installation and increase operator safety and productivity, combined with space-saving design and electromechanical interface, allows engine speed controls to be placed in ergonomic positions. Reduce the environmental impact of a vehicle by utilizing on-board electronic options to automatically control engine speed based on the state of the vehicle to increase productivity and reducing fuel consumption, noise, and emissions. The rugged aluminum housing offers IP69K/IP67 sealing with an e-coated housing to guard against corrosion resistance - making the throttle linear actuator virtually maintenance-free.

Need something extra? The Electrak Throttle linear actuator can be tailored to your specific application requirements and Thomson engineers are always available to help with your application design.

 

Watch Video: Thomson Smart Actuators: Designing Smart Machines with Smart Tools.

 

Przegląd

Thomson pomaga w trafnym wyborze!

Przepustnica Electrak — dane techniczne

Dane techniczne ET12-084  ET12-174  ET24-084 ET24-174
Napięcie wejściowe (V DC) 12     24
Tolerancja napięcia wejściowego (V DC) 9 - 16 18 - 32
Długość skoku: mm (cal)  50,8 (2,0)
Długość po cofnięciu: mm (cal) 184,7 (7,27)
Maks. obciążenie statyczne (Fx): N (funt-siła) 90 (20) 260 (60) 90 (20) 260 (60)
 Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 45 (10) 130 (30) 45 (10) 130 (30)
Prędkość bez obciążenia: mm/s (cal/s)  96 (3,7)  48 (1,9)  96 (3,7)  48 (1,9)
Prędkość przy obciążeniu znamionowym: mm/s (cal/s) 83 (3,3) 37 (1,45) 83 (3,3)   37 (1,45) 
Pobór prądu
przy maks. obciążeniu znamionowym (A)
4 2
Pobór prądu
podczas utknięcia/rozruchu (A)
12 6
Masa: kg (funt) 1,11 (2,5)
Maks. luz osiowy: mm (cal) 1,5 (0,06)
Zakres temperatury pracy
Standardowe zespoły: °C (°F)
-40 do 85 (-40 do 185)
Zakres temperatury pracy
Zespoły przystosowane do wysokiej temp.: °C (°F )
-40 do 125 (-40 do 257)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 25°C 50%
Trwałość (liczba cykli pracy): 500 000
Moment utrzymujący: Nm (funt-siła cal)  0 (wewnętrzne utrzymanie)
Przewód silnika
Przekrój: mm2 (AWG)
0,8 (18)
Długość przewodu silnika: mm (cal) 165 (6,5)
Stopień ochrony IP67 / IP69K
Certyfikaty CE, RoHS

Przepustnica Electrak — cechy i zalety

  • Przygotowanie do zastosowań przemysłowych
  • Obudowa z powłoką kataforetyczną dla ochrony przed korozją
  • Brak potrzeby konserwacji
  • Luźne przewody lub złącze
  • Wyższej klasy funkcje za niską cenę
  • Możliwość użycia czujnika przesyłającego analogowy sygnał zwrotny położenia, elektronicznego łącznika krańcowego lub magistrali CANBUS (J1939)
  • Opcjonalne wbudowane elementy elektroniczne
  • Przygotowane otwory montażowe
  • Samoblokująca się śruba pociągowa
  • Konstrukcja zapewniająca oszczędność przestrzeni
  • Wbudowane zabezpieczenie na końcu i w połowie skoku
  • Wzmocniona obudowa z aluminium o stopniu ochrony IP69K/IP67

Przepustnica Electrak — zastosowania

  • Pojazdy rolnicze
  • Zastosowania morskie
  • Zamiatarki ulic
  • Silniki pomocnicze
  • Generatory mobilne
  • Maszyny budowlane
  • Pojazdy wojskowe i ratunkowe
  • Samochody ciężarowe
  • Wózki widłowe
  • Samochody z pompą
  • Maszyny do prac ogrodowych i leśnych
  • Pojazdy transportu zbiorowego
  • Urządzenia górnicze
  • Automatyka przemysłowa

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top