EZF-4030

EZF-4030
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierzowa podpora łożyska pojedynczego, 1.173-18

Czas realizacji:  2 Tygodnie*
$528.17 szt.**

  • Upraszcza instalację zespołów kulowych śrub pociągowych
  • Przystosowane do obciążeń promieniowych i wzdłużnych
  • Końcówki śrub wymagają obróbki w celu zamontowania bloków podporowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 111,25 mm (4,380 in)
B 134,87 mm (5,310 in)
C 107,95 mm (4,250 in)
D 13,49 mm (0,531 in)
D Pogłębiacz czołowy 0.81
G1 42,42 mm (1,670 in)
J 19,30 mm (0,760 in)
L 3.1492 3.1482
M 9,53 mm (0,375 in)
Q 6,35 mm (0,250 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar końcowego czopa łożyska 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Gwint 1.173-18
Masa całkowita 5,33 lbs

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: