EZF-4030

EZF-4030
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Supporto cuscinetto singolo flangiato, 1.173-18

Tempi di consegna:  2 Settimane*
$528.17 ciascuno**

  • Semplifica l'installazione dei gruppi viti a ricircolo di sfere
  • Adatto per carichi radiali e di spinta
  • Le estremità delle viti devono essere lavorate per consentire l'installazione dei blocchi di supporto

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 111,25 mm (4,380 in)
B 134,87 mm (5,310 in)
C 107,95 mm (4,250 in)
D 13,49 mm (0,531 in)
D Controforo 0.81
G1 42,42 mm (1,670 in)
J 19,30 mm (0,760 in)
L 3.1492 3.1482
M 9,53 mm (0,375 in)
Q 6,35 mm (0,250 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Dimensioni cuscinetti dei terminali 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Filetto 1.173-18
Peso totale 5,33 lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: