EZF-4030

EZF-4030
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Flanşlı Tekli Yatak Desteği, 1.173-18

Bekleme Süresi:  2 Hafta*
$528.17 adet**

  • Bilyalı vida tertibatlarının kurulumunu kolaylaştırır
  • Radyal yükler ve itme yükleri için uygundur
  • Destek bloklarının takılması için vida uçları işlenmelidir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 111,25 mm (4,380 in)
B 134,87 mm (5,310 in)
C 107,95 mm (4,250 in)
D 13,49 mm (0,531 in)
D Karşılıklı Delik 0.81
G1 42,42 mm (1,670 in)
J 19,30 mm (0,760 in)
L 3.1492 3.1482
M 9,53 mm (0,375 in)
Q 6,35 mm (0,250 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Diş 1.173-18
Toplam Ağırlık 5,33 lbs

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: