Skip to content Skip to navigation

측면 하중이란 무엇이며, 액추에이터에 어떤 영향을 줍니까?

측면 하중은 힘이 연장 축을 따라서가 아니라 방사상으로 액추에이터에 가해지는 경우를 말합니다. 이것은 지지되지 않은 오프셋 하중, 불충분하게 고정된 마운팅 또는 액추에이터를 미는 외부 하중으로 인해 발생할 수 있습니다.

측면 하중은 액추에이터의 구성 요소들을 밀어서 정렬 상태를 훼손합니다. 연장 튜브가 커버 튜브에 닿아 마찰을 일으킵니다. 볼 너트가 스크류를 따라 부드럽게 움직이지 않습니다. 기어가 손상될 수도 있습니다. 바인딩을 통해 액추에이터에 회복 불가능한 심각한 손상을 유발할 수 있습니다.

산업용 선형 액추에이터의 모든 하중은 액추에이터의 설치 설명서와 Thomson 선형 액추에이터 카탈로그 용어집의 "마운팅" 섹션에 설명된 대로 장치의 연장 축과 일치해야 합니다.

정밀 선형 액추에이터는 일부 측면 하중을 고려하여 설계되었으며, 연장 튜브를 위한 추가적인 베어링 지지대를 제공합니다.

back to top