윤활은 애플리케이션에 따라 매우 달라지는 주제이며, Thomson 선형 베어링에는 시중의 매우 다양한 윤활제를 사용할 수 있습니다. 윤활 전문가가 까다로운 애플리케이션에 대한 권고 사항을 제공할 수 있지만 일반적으로 Thomson은 다음과 같이 조언합니다.
- 낮은 하중 및 고속은 기계유 또는 저점도 그리스로 충분합니다.
- 중간 하중 및 속도는 NLGI 1 또는 2 그리스를 사용하면 좋습니다.
- 높은 하중은 EP2 첨가제가 포함된 그리스가 필요할 수 있습니다. EP는 극압(Extreme Pressure)을 의미하며, 고압에서 그리스가 분해되는 것을 방지하기 위해 특수 첨가제를 사용합니다. 이런 종류의 그리스는 스틸 샤프트를 흐릿하게 보이게 만듭니다.
우수한 예방적 유지보수 일정을 수립하려면 애플리케이션을 주의 깊게 모니터링해야 합니다. 샤프트에는 항상 그리스/기름이 얇은 막을 형성하고 있어야 합니다. 이것들은 만지면 매끄럽지만 방울져 떨어져서는 안 됩니다.
선형 슬라이드 테이블은 설명서에 따라 윤활해야 하며, 공장에서 공급된 것과 다른 그리스를 사용하는 것은 그리스의 품질을 떨어뜨릴 수 있습니다. Thomson은 대부분의 산업용 애플리케이션에 적합한 LinearLube 그리스를 제공합니다. 건식 윤활제(PTFE 파우더, 흑연 파우더 등)를 재순환 볼형 또는 롤러형 베어링에서 사용하지 마십시오. 이런 윤활제는 미끄럼 운동에는 좋지만 구름 마찰에는 거의 도움이 되지 않습니다.
VIDEO: Lubrication of Linear Guides