Skip to content Skip to navigation

듀티 사이클은 액추에이터에 어떤 영향을 미칩니까?

듀티 사이클은 액추에이터 모터 작동 시간의 함수입니다. 액추에이터에 관한 듀티 사이클 지침을 따르면 모터의 과열이나 액추에이터

의 부품 손상을 방지할 수 있습니다. 액추에이터의 듀티 사이클을 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

  • 듀티 사이클(%) = (액추에이터 작동 시간) / (작동 시간 + 비작동 시간)

따라서 액추에이터가 1분 동안에 15초간 작동하고 45초간 쉰다면 듀티 사이클은 다음과 같습니다.

  • 듀티 사이클 = (15초) / (15초 + 45초) = 15 / 60 = 0.25 즉, 25%

<듀티 사이클은 액추에이터에 따라 다릅니다. 정격은 Thomson 선형 액추에이터 카탈로그에서 확인할 수 있습니다. 일부 듀티 사이클 정격은 액추에이터의 부하에 따라서도 달라집니다. 이는 DC 액추에이터에서 특히 그렇습니다. 부하가 하나의 요인일 때, 참고를 위해 카탈로그에 차트가 포함될 것입니다.

주변 온도, 부하 특성, 수명 등과 같이 액추에이터의 듀티 사이클에 영향을 줄 수 있는 다른 요인들이 있습니다. 그러나 여기와 카탈로그에 있는 지침은 일반적인 참고 자료입니다. 듀티 사이클에 대해 더 궁금한 점이 있으면 Thomson 기술 지원팀으로 문의하십시오.

VIDEO: Defining Duty Cycle for a Linear Actuator

A - Preventative_Linear_Bearing_Maintenance_vden.mp4
back to top