Skip to content Skip to navigation
MCS 제어

MCS 제어

푸시 버튼 컨트롤 이상을 원하는 고객을 위해  Thomson이 MCS 액추에이터 컨트롤 장치 전체 제품을 제공합니다.  간단한 컨트롤에서 복잡한 컨트롤에 이르기까지 이 장치는 DC 및 AC 전압 출력과 함께 다양한 구성을 제공합니다.

 

개요

사양:

사양 MCS-2041 MCS-2051
출력 전압 115VAC, 1Φ< 115VAC, 1Φ
출력 전류 15 8.0
아날로그 신호 출력 - 4 - 20 mA
보조 전류 출력 - -
호환 액추에이터 Electrak 5 Electrak 205

MCS-2041 컨트롤 특징

  • 확장/후퇴 전방 패널 라커 스위치
  • 사전 배선 내부 콘덴서
  • 액추에이터 과부하 퓨즈 보호
  • 간편한 말단 스트립 연결
  • 관성 방지 브레이크 및 액추에이터 스위치 제어

MCS-2051 컨트롤 특징

  • 스트로크 말단 리밋 스위치 접촉에 따른 자동 변환을 위한 내부 작동 모드 점퍼
  • 확장/후퇴 전환 입력
  • 간편한 말단 스트립 연결
  • 동적 제동
  • 확장/후퇴, 조그, 작동, 원격 제어
  • LED 표시기 장착 멤브레인 스위치
  • 비상 정지/끄기 푸시 버튼
  • 연장관 위치 LCD 표시기
back to top