Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
VARIOLine WZ60/80 장치는 증가된 측면 작용력이 필요한 핸들링 응용분야를 위해 설계되었습니다. 선형 볼 스크류 드라이브와 볼 베어링 시스템이 완전히 통합되어 램 유형 피스톤은 피드 작용력의 전달에 사용됩니다. 스크류 리드가 높아서 고속과 고정밀 모션을 결합할 수 있습니다.