Skip to content Skip to navigation
Movopart CB (레거시)

Movopart CB (레거시)

Movopart® CB (레거시) 로드리스 구동기는 높은 모멘트 하중의 장비를 위한 보다 저렴한 대안으로 개발되었습니다. 이것은 고속 기능 및 최대 24피트의 행정을 제공하는 벨트 구동식 제품입니다.

개요

Movopart CB 규격:

사양 Movopart CB
구동 방식 벨트
가이드 종류
최대 동적 하중(Fy): N(lbf)
A-새들
C-새들

1174(264)
2349(528)
최대 추력(Fa): N(lbf) 1090(245)
최대 토크(Ma): Nm(lbf-in)
A-새들
C-새들(Lc; 인치)

229.4(2030)
Lc x 30.28(Lc x 268)
최대 토크(Mx): Nm(lbf-in) 109.8(972)
최고 속도: m/s(in/s) 5.08(200)
최대 길이 mm(in) 6985(275)
반복성: mm(in) 0.102(0.004)
분해능 mm(in) 0.203(0.008)

Movopart CB 특징 하이라이트:

  • 고속
  • 높은 모멘트 기능
  • 스틱 슬립 없음
  • 적은 마찰
  • 낮은 유지보수 수준
back to top