Skip to content Skip to navigation

Visão geral

Movopart CB (legado)

Especificações Movopart CB
Tipo do drive Correia
Tipo de guia Roda
Carga dinâmica máx. (Fy): N (lbf)
Sela A
Sela C

1.174 (264)
2.349 (528)
Propulsão máxima (Fa): N (lbf) 1.090 (245)
Torque máximo (Ma): Nm (lbf-pol)
Sela A
Sela C (Lc em polegadas)

229,4 (2.030)
Lc x 30,28 (Lc x 268)
Torque máximo (Mx): Nm (lbf-pol) 109,8 (972)
Velocidade máxima: m/s (pol/s) 5,08 (200)
Comprimento máximo mm (pol) 6.985 (275)
Repetibilidade: mm (pol) 0,102 (0,004)
Resolução mm (pol) 0,203 (0,008)

Destaques de recursos de Movopart CB:

  • Alta velocidade
  • Capacidade de alto momento
  • Sem deslizamento após prendimento
  • Baixa fricção
  • Baixo nível de manutenção
back to top