Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
볼 스크류 조립체 모델 BSA는 매우 부드러운 선형 작동 시스템으로 볼 스크류, 말단 지지대, 모터, 컨트롤러와 결합해서 완벽한 구동 용량을 제공합니다. 이 조립체는 선형 가이드 크기에 맞춰서 설계되고 행당 시스템 조건에 맞게 사전 가공됩니다. 명목상 스크류 직경 크기는 1/2 인치 - 1 1/2 인치이고 볼 스크류 리드는 0.200 인치 - 1.875 인치입니다. 또한 볼 너트 장착 높이도 선형 가이드 크기에 맞게 적용됩니다.