Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Bilyalı Vidalı Tertibat Modeli BSA dahili bilyalı vidası, uç desteği, motorları ve kontrol mekanizmaları tam tahrik kapasiteleri sağlayan oldukça düzgün bir lineer tahrik sistemidir. Tertibat uygun bir şekilde boyutlandırılmış lineer kılavuzlara uyacak şekilde tasarlanmıştır ve sistem ihtiyaçlarınızı karşılamak için önceden planlanmıştır. 1/2 inçten 1 1/2 ince dek vida çaplarına sahip nominal boyutlar .200 inçten 1.875 ince dek bilyalı kurşun vidalar mevcuttur. Ek olarak, bilya somunu monteleme yükseklikleri uygun bir şekilde boyutlandırılmış lineer kılavuzlara uydurulur.
| Özellikler / Şaft Büyüklüğü | BSA-08 | BSA-12 | BSA-16 | BSA-24 | BSA-M12 | BSA-M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Önceden Yüklenmiş Bilyalı Vida Çap x Uç: mm (in) |
12,7 x 12,7 (0,5 x 0,5) |
16 x 16 (0,631 x 1,0) |
25,4 x 6,35 (1 x 0,25) 25,4 x 25,4 (1 x 1) |
38,1 x 6,35 (1,5 x 0,25) 38,1 x 25,4 (1,5 x 1) 38,1 x 47,6 (1,5 x 1,875) |
||
| Önceden Yüklenmemiş Bilyalı Vida Çap x Uç: mm (in) |
1,25 x 5,1 (0,5 x 0,2) |
19,1 x 5,1 (0,75 x 0,2) |
12 x 5 (0,5 x 0,2) |
20 x 5 (0,8 x 0,2) |
||
| Standart Uzunluklar: mm (in) | 457, 610, 762, 914, 1067, 1219 (18, 24, 30, 36, 42, 48) |
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829 (18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72) |
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829, 2134, 2438 (18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 84, 96) |
610, 813, 1016, 1219, 1626, 1829, 2032, 2235, 2438 (24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, 88, 96) |
| Linear Motions and Control Solutions | KB |