MLS23A15-M12030P91440N-C700-XXX

MLS23A15-M12030P91440N-C700-XXX
회전 스크류

Rotating Screw, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp Ø12.000 mm x 3.000 mm lead screw, 914.400 mm length, Precision accuracy, C7 front end machining,

리드 타임:  3 주*
$427.92 각 제품**
스크류 길이:

Min: 25.4 mm  Max: 914.4 mm  

인코더 구성
지금 구매하기

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 23
Motor Stack Size Single
Motor Body Length 45 mm / 1.78 in
Motor Current Rating 1.55 amps
Recommended Drive Current 2.12 amps
Connector Type #22 AWG 플라잉 리드
Holding Torque 0.85 N·m / 120.94 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 3.77 V
Resistance 2.43 Ω
Inductance 4.20 mH
Power Draw 5.84 W
Rotor Inertia 4.57 g/cm² / 1.04 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.51 kg / 1.13 lbs
Axial Preload 178.00 N / 40.02 lbf
Lead Screw Part Number SPT12X3M
Lead Screw Diameter 12.00 mm / 0.472 in
Linear Travel per Revolution 3.00 mm / 0.118 in
Linear Travel Per Step 0.0150 mm / 0.00059 in
나사 방향 RH
Stroke Length 914.40 mm / 36.00 in
정확도 등급 Precision
리드 정확도 75 µm/300mm / 0.00 in/ft
Lead Screw Straightness 125 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining C7 = M5x0.8 x 9.53 mm threaded end
Ambient Temperature Max 122 °F / 50 C
Ambient Temperature Min -4 °F / -20 C
Storage Temperature Max 122 °F / 50 C
Storage Temperature Min -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
Recommended Max Axial Load 890 N / 200 lbf
Max Case Temperature 176 °F / 80 C
Operating Temperature Max 122 °F / 50 C
Operating Temperature Min 14 °F / -10 C

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: