MLS23A15-M12030P91440N-C700-XXX

MLS23A15-M12030P91440N-C700-XXX
Döner Vida

Rotating Screw, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp Ø12.000 mm x 3.000 mm lead screw, 914.400 mm length, Precision accuracy, C7 front end machining,

Bekleme Süresi:  3 Hafta*
$427.92 adet**
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 25.4 mm  Maks: 914.4 mm  

Kodlayıcıyı Yapılandır
Sepete Ekle

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 23
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 45 mm / 1,78 in
Motor Akım Derecelendirmesi 1,55 amps
Önerilen Tahrik Akımı 2,12 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 0,85 N·m / 120,94 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 3,77 V
Direnç 2,43 Ω
Endüktans 4.20 mH
Güç Çekişi 5.84 W
Rotor Ataleti 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,51 kg / 1,13 lbs
Eksenel Ön Yük 178,00 N / 40,02 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SPT12X3M
Kılavuz Vida Çapı 12,00 mm / 0,472 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 3,00 mm / 0,118 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0150 mm / 0,00059 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 914,40 mm / 36,00 in
Doğruluk Derecesi Hassasiyet
Kılavuz Doğruluğu 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme C7 = M5x0.8 x 9.53 mm threaded end
Maks. Ortam Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Ortam Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Maks. Depolama Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Depolama Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans Değer
Önerilen Maks. Eksenel Yük 890 N / 200 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 176 °F / 80 C
Maks. Çalışma Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Çalışma Sıcaklığı 14 °F / -10 C

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: