MLN17A10-250200P16000N-C2B1-XXX - 일시 판매 중지된 제품

제품 MLN17A10-250200P16000N-C2B1-XXX 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. MLN17A15-250200P16000N-C2B1-XXX.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

MLN17A10-250200P16000N-C2B1-XXX
회전 너트

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.200 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, B1 back end machining

리드 타임:  Contact Factory*
스크류 길이:

Min: 1.34 in  Max: 16.0 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기
Ls 406.40 mm (16.00 in)
Lm 34.04 mm (1.340 in)
L3F 6.35 mm (0.25 in)
THDF #8-32
DR 2.50 mm (0.10 in)
L1R 2.50 mm (0.10 in)

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 17
Motor Stack Size Single
Motor Body Length 34 mm / 1.34 in
Motor Current Rating 1.00 amps
Recommended Drive Current 1.41 amps
Connector Type #22 AWG 플라잉 리드
Holding Torque 0.54 N·m / 77.04 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 2.33 V
Resistance 2.33 Ω
Inductance 5.61 mH
Power Draw 2.33 W
Rotor Inertia 1.01 g/cm² / 0.23 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.18 kg / 0.40 lbs
Axial Preload 177.93 N / 40.00 lbf
Lead Screw Part Number SPR4-2520
Lead Screw Diameter 6.35 mm / 0.250 in
Linear Travel per Revolution 5.08 mm / 0.200 in
Linear Travel Per Step 0.0254 mm / 0.00100 in
나사 방향 RH
Stroke Length 406.40 mm / 16.00 in
정확도 등급 Precision
리드 정확도 77 µm/300mm / 0.00 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Rear End Machining B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 113.0 N / 25.4 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 114.3 N / 25.7 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 114.8 N / 25.8 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 48.5 N / 10.9 lbf @ 42.42 mm/s / 1.67 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 81.8 N / 18.4 lbf @ 42.42 mm/s / 1.67 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 102.8 N / 23.1 lbf @ 42.42 mm/s / 1.67 in/s
Recommended Max Axial Load 334 N / 75 lbf
Max Case Temperature 80 °C / 176 °F
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: