MLN17A10-250200P16000N-C2B1-XXX - Produit remplacé
Produit MLN17A10-250200P16000N-C2B1-XXX est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article MLN17A15-250200P16000N-C2B1-XXX.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.200 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, B1 back end machining
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
Min.: 1.34 in  Max.: 16.0 in  
- Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
- Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
- Efficacité accrue.
- Bruit réduit.