MLN17A10-250200P16000N-C2B1-XXX - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün MLN17A10-250200P16000N-C2B1-XXX artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz MLN17A15-250200P16000N-C2B1-XXX.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

MLN17A10-250200P16000N-C2B1-XXX
Döner Somun

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.200 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, B1 back end machining

Bekleme Süresi:  Fabrika ile İletişim*
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 1.34 in  Maks: 16.0 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32
DR 2,50 mm (0,10 in)
L1R 2,50 mm (0,10 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 17
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 34 mm / 1,34 in
Motor Akım Derecelendirmesi 1,00 amps
Önerilen Tahrik Akımı 1,41 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 0,54 N·m / 77,04 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 2,33 V
Direnç 2,33 Ω
Endüktans 5.61 mH
Güç Çekişi 2.33 W
Rotor Ataleti 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,18 kg / 0,40 lbs
Eksenel Ön Yük 177,93 N / 40,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SPR4-2520
Kılavuz Vida Çapı 6,35 mm / 0,250 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 5,08 mm / 0,200 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0254 mm / 0,00100 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 406,40 mm / 16,00 in
Doğruluk Derecesi Hassasiyet
Kılavuz Doğruluğu 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Arka Uç İşleme B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 113,0 N / 25,4 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 114,3 N / 25,7 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 114,8 N / 25,8 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 48,5 N / 10,9 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 81,8 N / 18,4 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 102,8 N / 23,1 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 334 N / 75 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 80 °C / 176 °F
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: